Product  BRT-51X51BM

Accessories

Micro-prisma

Bestelnummer: 3071791

Altern. bestelnummer : 71791

    • behuizing rechthoekig
    • reflectievlak 0,45
    • reflectiefactor 1,5
    • (referentie BRT-3)
#

Algemene gegevens

EAN 662488717919
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 13.61  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 6.2 x 51 x 61 mm
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C

Select Country

Turck worldwide

to top