Product  Q12AB6RQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3072135

Altern. bestelnummer : 72135

    • 150 mm kabel, PVC, 150 mm, met connector, M8 x 1, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • weergave van een te lage functiereserve
    • bedrijfsspanning: 10…30VDC
    • bipolaire schakeluitgang, lichtschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488721350
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 18.14  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12
Reikwijdte 0…2000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., lichtschakelend, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625067
6625061

Select Country

Turck worldwide

to top