Product  Q126E

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3072140

Altern. bestelnummer : 72140

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488721404
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12
Reikwijdte 0…2000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top