Product  SLSCR30-1500Q8

Veiligheidslichtgordijn

Cascadeerbare ontvanger

Bestelnummer: 3072432

Altern. bestelnummer : 72432

    • Connector M12 × 1, 8-polig
    • Onderdrukkingsfunctie
    • Cascaderbaar tot 4 modules
    • Beschermingsklasse IP65
    • Instelling via DIP-switch
    • Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
    • Resolutie 30 mm
    • Scangebied 1500 mm
    • Alle apparaten incl. twee EZA-MBK-11 montagebeugels; extra uitrusting met een lengte van 900 mm of meer incl. één EZA-MBK-12
    • Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
    • Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488724320
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst MX
Gewicht 6310  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 1500 mm
Reikwijdte 100…18000 mm
Optische resolutie 30 mm
Aantal stralen 100
In cascade monteerbaar Ja
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

3072210

Functietoebehoren

3061425

Select Country

Turck worldwide

to top