Product  M18TB14Q

Temperatuursensor

Passieve infraroodsensor

Met schakeluitgang

Bestelnummer: 3073652

Altern. bestelnummer : 73652

    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • D:S verhouding 14:1
    • Bedrijfsspanning 10…30 V DC
    • Schakelpunt instelbaar via Teach-In
    • Temperatuurmeetbereik 0…300 °C
#

Algemene gegevens

EAN 662488736521
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- stralingstemperatuurmeetapparaat
Goederencode 90318080000
Land van herkomst US
Gewicht 99.79  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos
Bouwvorm Pijp
Meetbereik 0…300 °C
D:S verhouding 14:1
Procesaansluiting M18 × 1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische uitgang Schakeluitgang
Communicatieprotocol 1-wire-serial
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3052519

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top