Product  SLM10B6

Foto-elektrische sensor

sleufsensor

Bestelnummer: 3074965

Altern. bestelnummer : 74965

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang, helder- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488749651
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270909 -/- sleufsensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 201  g

Technische gegevens

Functie sleufsensor
Bedrijfsmodus Zender/ontvangerpaar
Bouwvorm sleufsensor
Bouwgrootte 80 x 12 x 42 mm, SLM10
Reikwijdte 10 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top