Product SMBDX80DIN
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3077161Altern. bestelnummer : 77161
- montageplaat voor DIN-rail
- Geschikt voor de bouwvormen, CP80, DX80, K80, Q80
- bedrijfstemperatuur: -20 tot +90°C

Algemene gegevens
| EAN | 662488771614 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | toebehoren voor rechthoekige types |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |