Product  M12PLVQ8

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor

Bestelnummer: 3077187

Altern. bestelnummer : 77187

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67 / IP68
    • Metalen behuizing
    • LED rondom zichtbaar
    • weergave van een te lage functiereserve
    • gevoeligheid via potentiometer instelbaar
    • Bedrijfsspanning: 10…30 V DC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488771874
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 45.36  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M12 x 1
Reikwijdte 0…2500 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Vernikkeld messing, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67/IP68
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3058979

Select Country

Turck worldwide

to top