Product  EA5R1200PIXMODQ

Metend lichtgordijn

ontvanger

Bestelnummer: 3077534

Altern. bestelnummer : 77534

    • connector M12x1, 8-polig
    • hoogte 1200 mm
    • Beschermingsklasse IP65
    • Resolutie 5 mm
    • Max. bereik 4 m
    • 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
    • Bedrijfsspanning 12…30 V DC
    • 2 x PNP schakeluitgang
    • 2 x analoge uitgang 4…20 mA
    • Modbus RTU via RS485, M12 × 1 contraconnector, 5-polig
    • Ondersteunde baudrates: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 en 115.200 Bd
#

Algemene gegevens

EAN 662488775346
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 90318020000
Land van herkomst MX
Gewicht 4902  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 45.2 x 36 x 1278 mm, EZ-Array
Reikwijdte 400…4000 mm
Hoogte bewakingsveld 1200 mm
Optische resolutie 5 mm
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., PNP/analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625130
6625133
6625446
6625449
6626367
6626388

Select Country

Turck worldwide

to top