Product EA5R1500PIXMODQ
Metend lichtgordijn
ontvanger
Bestelnummer: 3077535Altern. bestelnummer : 77535
- connector M12x1, 8-polig
- hoogte 1500 mm
- Beschermingsklasse IP65
- Resolutie 5 mm
- Max. bereik 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
- Bedrijfsspanning 12…30 V DC
- 2 x PNP schakeluitgang
- 2 x analoge uitgang 4…20 mA
- Modbus RTU via RS485, M12 × 1 contraconnector, 5-polig
- Ondersteunde baudrates: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 en 115.200 Bd

Algemene gegevens
| EAN | 662488775353 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 6200 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 45.2 x 36 x 1578 mm, EZ-Array |
| Reikwijdte | 400…4000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 1500 mm |
| Optische resolutie | 5 mm |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.O., PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Communicatieprotocol | Modbus RTU, RS485 |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, geanodiseerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Aansluittoebehoren
|
RKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625133 |
|
RKS8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6625446 |
|
WKS8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; afgeschermd |
6625449 |
|
RSS4.5T-2/TEL | 6626367 |
|
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626388 |