Product Q20PDXLQ5
Foto-elektrische sensor
Diffuse sensoren
Bestelnummer: 3078189Altern. bestelnummer : 78189
- kabel met connector, PVC, 150 mm M12 x 1, 4‐polig
- beschermingsgraad IP67
- LED, rondom zichtbaar
- Gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488781897 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 22.68 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 20 x 12 x 32 mm, Q20 |
| Reikwijdte | 1…1500 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
SMBQ20L
montagebeugel, haaks, roestvaststaal, voor bouwvorm Q20 |
3079040 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |