Product  Q20PRL

Foto-elektrische sensor

Sensor tegengestelde modus (ontvanger)

Bestelnummer: 3078272

Altern. bestelnummer : 78272

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • LED, rondom zichtbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488782726
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 50  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 20 x 12 x 32 mm, Q20
Reikwijdte 0…20000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3079040

Select Country

Turck worldwide

to top