Product  K80LGRAL1YPQ

LED-signaallamp

LED-lamp met toonsignaal

Bestelnummer: 3079484

Altern. bestelnummer : 79484

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • permanente signaaltoon: 95dB
    • apart aanstuurbaar
    • beschermingsgraad IP50
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • connector, M12x1, 5-polig
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488794842
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 308  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 95 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, geel
Window material acryl, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP50

Montagetoebehoren

3077161

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top