Product LEDGB75X150PW2-XQ
beeldverwerking
achtergrondlicht
Bestelnummer: 3082477Altern. bestelnummer : 82477
- beschermingsgraad: IP67
- kleur: groen
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

Algemene gegevens
| EAN | 662488824778 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- belichting (beeldverwerking) (belichting) |
| Goederencode | 94054231000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 448 g |
Technische gegevens
| Functie | Oppervlaklicht |
| Lichtsoort | groen |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Window material | acryl, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |