Product  TL50BGYRQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3083215

Altern. bestelnummer : 83215

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP67
    • connector M12x1
    • kleuren: blauw (COL 1) / groen (COL 2) / geel (COL 3) / rood (COL 4)
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
#

Algemene gegevens

EAN 662488832155
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 257.64  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten 4
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top