Product  TL50GR

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3083219

Altern. bestelnummer : 83219

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP67
    • kabel, 2m
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
#

Algemene gegevens

EAN 662488832193
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 246.75  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort groen, rood
Aantal kleuren/segmenten 2
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top