Product  TL50GYRAQP

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3083231

Altern. bestelnummer : 83231

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP50
    • kabel met connector M12x1, 150 mm
    • kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
    • alarm max. 92 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488832315
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 282  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten 3
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 92 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP50

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top