Product  K50FLGXXPQ

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3083408

Altern. bestelnummer : 83408

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • vlakke montage
    • apart aanstuurbaar
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • monochroom: groen (COL 1)
    • M12 × 1 male, 5-pin
    • Operating voltage 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488834081
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 137  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top