Product  K50FLGRY2PQ

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3083441

Altern. bestelnummer : 83441

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • vlakke montage
    • apart aanstuurbaar
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • M12 × 1 male, 5-pin
    • Operating voltage 18…30 VDC
    • Knipperend of wisselend
    • knipperfunctie via aansluitprogrammering
#

Algemene gegevens

EAN 662488834418
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 136.08  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top