Product K50FLGRYB4P
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3083446Altern. bestelnummer : 83446
- rondom zichtbare LED-lamp
- vlakke montage
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3) / blauw (COL 4)
- Cable, 2 m
- Operating voltage 18…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488834463 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 242 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen, rood, geel, Blauw |
| Aantal kleuren/segmenten | 4 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |