Product  K50FLGRYBWP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3083452

Altern. bestelnummer : 83452

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • vlakke montage
    • apart aanstuurbaar
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3) / blauw (COL 4) / wit (COL 5)
    • Cable, 2 m
    • Operating voltage 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488834524
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 245  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel, Blauw, wit
Aantal kleuren/segmenten 5
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top