Product  TL50BLGRAOS4Q

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3084661

Altern. bestelnummer : 84661

    • zwarte kunststofbehuizing
    • beschermingsgraad IP67
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
    • lichtzuil met alarm: omnidirectioneel, dicht, staccato max. 99 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488846619
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 230  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort groen, rood
Aantal kleuren/segmenten 2
Akoestisch signaal Staccato
Luidsterkte 99 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, helder
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top