Product K30LMGRYP
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3086612Altern. bestelnummer : 86612
- rondom zichtbare LED-lamp
- ATEX categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22.5x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10…30 VDC
- Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
- ATEX II 2 G-goedkeuring
- Gassen en dampen, groep IIC, zone 1
- ATEX II 1 D certificaat
- Stof, groep IIIC, zone 20
- Bij gebruik in het Ex-bereik zijn de bijzondere voorwaarden in acht te nemen

Algemene gegevens
| EAN | 662488866129 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 170 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen, rood, geel |
| Aantal kleuren/segmenten | 3 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 1 D |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
ventielaansturingsmodule; éénkanalig; SIL 2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; draadbreuk- en kortsluitingbewaking; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24 VDC voedingsspanning |
7580101 |
|
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
ventielaansturingsmodule; tweekanalig; SIL 2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; draadbreuk- en kortsluitingbewaking; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24 VDC voedingsspanning |
7580105 |