Product  LE550UQP

Foto-elektrische sensor

Diffuse lasersensor (driehoeksmeting)

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3086751

Altern. bestelnummer : 86751

    • 2-cijferig, 8-segment-display
    • kabel, PVC, 150 mm, met connector, recht, M12 x 1, 5‐polig
    • reikwijdte: 100…1000 mm
    • laserklasse 2, rood, 650 nm, volgens IEC 60825-1:2007
    • resolutie bij 100 mm - 600 mm afstand : < 0,5 mm
    • resolutie bij 600 mm - 1000 mm afstand : < 1 mm
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • PNP/NPN-schakeluitgang, programmeerbaar
    • analoge uitgang: 0…10 V
#

Algemene gegevens

EAN 662488867515
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 181  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Triangulatie
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 56 x 26 x 60 mm, LE550
Reikwijdte 100…1000 mm
Optische resolutie 1 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Aansluittoebehoren

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top