Product K50LMWXXP
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3087327Altern. bestelnummer : 87327
- rondom zichtbare LED-lamp
- ATEX categorie II 2 G, Ex zone 1
- ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- monochroom: wit (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10…30 VDC
- Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
- ATEX II 2 G-goedkeuring
- Gassen en dampen, groep IIC, zone 1
- ATEX II 1 D certificaat
- Stof, groep IIIC, zone 20
- Bij gebruik in het Ex-bereik zijn de bijzondere voorwaarden in acht te nemen

Data Sheets
Montagetoebehoren
|
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
ventielaansturingsmodule; éénkanalig; SIL 2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; draadbreuk- en kortsluitingbewaking; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24 VDC voedingsspanning |
7580101 |
|
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
ventielaansturingsmodule; tweekanalig; SIL 2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; draadbreuk- en kortsluitingbewaking; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24 VDC voedingsspanning |
7580105 |