Product M18-3NAEL-2M
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (zender)
Bestelnummer: 3088156Altern. bestelnummer : 88156
- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67 / IP69K
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488881566 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 36 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Reikwijdte | 0…25000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Vernikkeld messing |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Wash down |
Montagetoebehoren
|
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |