Product  M18-3VPRL-2M

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3088328

Altern. bestelnummer : 88328

    • kabel, 2 m
    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488883287
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 54  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…25000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Wash down

Montagetoebehoren

6945004
3033200
3052519

Select Country

Turck worldwide

to top