Product  Q3XTBLD200-Q8

Foto-elektrische sensor

Lasersensor

Bestelnummer: 3091635

Altern. bestelnummer : 91635

    • 3-cijferig 7-segment-LED-display
    • 2 Toetsen
    • uitgangsweergave (geel)
    • IP67/69K
    • reikwijdte: 0…200 mm
    • vaste achtergrondonderdrukking 280 mm
    • laserklasse 2, rood, 655 nm, volgens IEC 60825-1:2007
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • 1x PNP, 1x NPN-schakeluitgang
    • Rechthoekige bouwvorm met afgestript M18 schroefdraad
    • Behuizing spuitgegoten zink
#

Algemene gegevens

EAN 662488916350
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 108.86  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus/achtergrondonderdrukking
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 35.3 x 18 x 48.6 mm, Q3X
Reikwijdte 0…200 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP/NPN
Stroomuitgang 100 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Vernikkeld, verzinkt
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP68/IP69
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen, Wash down

Montagetoebehoren

3033200

Aansluittoebehoren

6625016
6933455
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top