Product LE250UQP
Foto-elektrische sensor
Diffuse lasersensor (driehoeksmeting)
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3091690Altern. bestelnummer : 91690
- 2-cijferig, 8-segment-display
- kabel, PVC, 150 mm, met connector, recht, M12 x 1, 5‐polig
- reikwijdte: 100…400 mm
- laserklasse 2, rood, 650 nm, volgens IEC 60825-1:2007
- resolutie bij 100 mm - 250 mm afstand : < 0,02 mm
- resolutie bij 250 mm - 400 mm afstand : < 0,2 mm
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- PNP/NPN-schakeluitgang, programmeerbaar
- analoge uitgang: 0…10 V

Algemene gegevens
| EAN | 662488916909 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 267 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Triangulatie |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 56 x 26 x 60 mm, LE250 |
| Reikwijdte | 100…400 mm |
| Optische resolutie | 0.2 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 2 |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626364 |