Product  M18-3VPDS-Q8

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3092554

Altern. bestelnummer : 92554

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70° C
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488925543
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 51  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 1…300 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Wash down

Montagetoebehoren

6945004
3033200
3052519

Aansluittoebehoren

6933086
6933093
6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top