Product Q4XTILAF100-Q8
Foto-elektrische sensor
laserafstandssensor (triangulatie)
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3094885Altern. bestelnummer : 94885
- 4-cijferig 7-segment-LED-display
- 3 Toetsen
- uitgangsweergave (geel)
- IP67/69K
- ECOLAB gecertificeerd
- reikwijdte: 25…100 mm
- laserklasse 1, rood, 655 nm, volgens IEC 60825-1:2007
- Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- analoge uitgang: 4…20 mA
- rechthoekige bouwvorm met aparte M18-schroefdraad
- roestvaststalen behuizing, V4A (1.4404)

Algemene gegevens
| EAN | 662488948856 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 157 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Achtergrond-/voorgrondonderdrukking |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X |
| Reikwijdte | 25…100 mm |
| Optische resolutie | 0.15 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP68/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Chemisch resistent, Wash down, Bestand tegen chemicaliën |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Brochure
Handboek
Handleiding
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
RKH4.5-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933455 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626364 |