Product Q3XTBLD150-Q8
Foto-elektrische sensor
Lasersensor
Bestelnummer: 3095341Altern. bestelnummer : 95341
- 3-cijferig 7-segment-LED-display
- 2 Toetsen
- uitgangsweergave (geel)
- IP67/69K
- reikwijdte: 0…150 mm
- vaste achtergrondonderdrukking 190 mm
- laserklasse 2, rood, 655 nm, volgens IEC 60825-1:2007
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- 1x PNP, 1x NPN-schakeluitgang
- Rechthoekige bouwvorm met afgestript M18 schroefdraad
- Behuizing spuitgegoten zink

Algemene gegevens
| EAN | 662488953416 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 111 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus/achtergrondonderdrukking |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 35.3 x 18 x 48.6 mm, Q3X |
| Reikwijdte | 0…150 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 2 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP/NPN |
| Stroomuitgang | 100 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Vernikkeld, verzinkt |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP68/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen, Wash down |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
RKH4.5-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933455 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |