Product  LE250IC1Q

Foto-elektrische sensor

Diffuse lasersensor (driehoeksmeting)

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3095385

Altern. bestelnummer : 95385

    • 2-cijferig, 8-segment-display
    • draaibare connector, M12 x 1, 5-polig
    • reikwijdte: 100…400 mm
    • laserklasse 1, rood, 650 nm, volgens IEC 60825-1:2007
    • resolutie bij 100 mm - 250 mm afstand : < 0,02 mm
    • resolutie bij 250 mm - 400 mm afstand : < 0,2 mm
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • PNP/NPN-schakeluitgang, programmeerbaar
    • analoge uitgang: 4…20 mA
#

Algemene gegevens

EAN 662488953850
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 240  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Triangulatie
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 56 x 26 x 77 mm, LE250
Reikwijdte 100…400 mm
Optische resolutie 0.2 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  1
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Aansluittoebehoren

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top