Product M18-4VPDL-Q8
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3095491Altern. bestelnummer : 95491
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67 / IP69K
- omgevingstemperatuur: -40…+70° C
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488954918 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 44.63 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Reikwijdte | 1…750 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Chemisch resistent, Wash down, Bestand tegen chemicaliën |
Montagetoebehoren
|
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
Aansluittoebehoren
|
RKH4.4-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933086 |
|
WKH4.4-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933093 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |