Product  M18-4VPRL-Q8

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3095499

Altern. bestelnummer : 95499

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70° C
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488954994
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 44.36  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…25000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Wash down, Bestand tegen chemicaliën

Montagetoebehoren

6945004
3033200
3052519

Aansluittoebehoren

6933086
6933093
6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top