Product  K50L2FRGB7QP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3802156

Altern. bestelnummer : 802156

    • Rondom zichtbare LED-lamp
    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M30 × 1,5
    • FDA-conforme materialen
    • Beschermingsgraad IP67/IP69K
    • In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knipperfunctie)
    • Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
    • kabel met connector M12 x 1
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488014988
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 150  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort RGB
Aantal kleuren/segmenten 7
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, FDA copolyester
Window material Copolyester, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67/IP69

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top