Product  K30APT2FGRYF2

Pick-to-Light

Bestukkingssensor

capacitieve sonde

Bestelnummer: 3802260

Altern. bestelnummer : 802260

    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • 2m kabel
    • kleuren: groen (COL 1), rood (COL 2), geel (COL 3)
    • PNP-schakeluitgang, N.O.
    • capacitieve voeler van de tweede generatie
    • hoge ongevoeligheid tegenover foutief gebruik door spatwater, reinigingsmiddelen, oliën en andere vreemde stoffen
#

Algemene gegevens

EAN 662488015688
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 187  g

Technische gegevens

Functie Touch drukknop
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, FDA copolyester
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3079414

Select Country

Turck worldwide

to top