Product  S22AMTSRGB7QP

Pick-to-Light

Bestukkingssensor

Capacitieve sonde

Bestelnummer: 3804246

Altern. bestelnummer : 804246

    • Beschermingsklasse IP67 / IP69K
    • 150 mm lange kabel met 8-polige connector, M12 × 1
    • RGB-LED's
    • Er kunnen maximaal zeven kleuren worden weergegeven
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
    • bipolair - schakelfunctie
    • N.O.-contact
#

Algemene gegevens

EAN 662488030582
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 33.57  g

Technische gegevens

Functie Touch drukknop
Lichtsoort RGB
Aantal kleuren/segmenten 7
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67/IP69

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top