Product SX5-B
Laserscanner
Standalone
Scanhoek 275°, beschermingsveld 5,5 m, 6 zones
Bestelnummer: 3806006Altern. bestelnummer : 806006
- Parametrering met software
- Veiligheidsveld tot 5,5 m
- Waarschuwingsveld tot 40 m
- Tot 6 zones definieerbaar
- Hoekveld max. 275°
- Hoekresolutie 0,1°
- Optische resolutie: 40 mm, 70 mm
- Laserklasse 1 volgens EN 60825‐1
- Zeer goed bestand tegen schokken en trillingen
- 1 x 2 OSSD uitgangen
- Beschermingsklasse IP65
- PL d volgens EN ISO 13849‐1
- Categorie 3 volgens EN ISO 13849‐1
- SIL 2 volgens IEC 61508

Algemene gegevens
EAN | 662488045821 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
Goederencode | 90318020000 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 1982 g |
Technische gegevens
Functie | Laserscanner |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Reikwijdte | 100…40000 mm |
Optische resolutie | 40 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 19.2…30 VDC |
Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
Kabellengte | 0.250 m |
Materiaal behuizing | aluminium, AL, geel |
Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
![]() |
SXA-MBK-2
Montagebeugel, beschermende behuizing |
3806732 |
![]() |
SXA-MBK-1
Montagebeugel, kantel- en rolbaar |
3806734 |
Aansluittoebehoren
![]() |
STP-M12D-415
Verlengkabel, M12 × 1 connector, D-gecodeerd naar RJ45, kabellengte: 4,57 m |
3806415 |
![]() |
SXA-815D
Aansluitkabel M12, 8-polig, contraconnector, 4,57 m lang |
3806308 |
Functietoebehoren
![]() |
UM-FA-11A
veiligheidsmodule, 3 N.C.-uitgangen, 1 N.O. hulpuitgang, 7 A max., 25 ms reactietijd |
3081228 |
![]() |
MMD-TA-12B
muting-module, 2 PNP OSSD-uitgangen, 1 PNP hulpuitgang, 0.5A uitgangsstroom, 10 ms antwoordtijd |
3075091 |