Product QCM50-K5D60-Q8-8
Foto-elektrische sensor
Kleurensensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3806613- Beschermingsklasse IP67/IP69
- Connector, M12 × 1, 8-polig
- Bereik: 20…150 mm
- 5 PNP/NPN-schakeluitgangen & I/O-link
- Slaat maximaal 12 kleuren op en vergelijkt deze met elkaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488050788 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 189.15 g |
Technische gegevens
| Functie | Inspectiesensor |
| Bedrijfsmodus | Kleursensor |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 50 x 25 x 50.5 mm, QCM50 |
| Reikwijdte | 20…150 mm |
| Lichtsoort | wit |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69K |