Product  QCM50-K5D40-Q8-8

Foto-elektrische sensor

Kleurensensor

Met schakeluitgang

Bestelnummer: 3806616

Altern. bestelnummer : 806616

    • Beschermingsklasse IP67/IP69
    • Connector, M12 × 1, 8-polig
    • Reikwijdte: 18…60 mm
    • Smalle lichtvlek
    • 5 PNP/NPN-schakeluitgangen & I/O-link
    • Slaat maximaal 12 kleuren op en vergelijkt deze met elkaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488050818
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 189.96  g

Technische gegevens

Functie Inspectiesensor
Bedrijfsmodus Kleursensor
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 50 x 25 x 50.5 mm, QCM50
Reikwijdte 18…60 mm
Lichtsoort wit
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Spuitgietzink verchroomd, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Select Country

Turck worldwide

to top