Product LM80KIQP
Foto-elektrische sensor
Diffuse lasersensor (triangulatie)
Bestelnummer: 3807393Altern. bestelnummer : 807393
- Roestvaststalen behuizing
- Beschermingsklasse IP67
- Aansluiting via 300 mm kabel met connector, M12 × 1, 5‐polig
- Laserklasse 2
- Zichtbaar rood, 655 nm
- Nauwkeurigheid analoge uitgang: 0,002 mm
- Nauwkeurigheid IO-link 0,175 mm
- Reikwijdte: 40…80 mm
- Bedrijfsspanning: 10…30 V DC
- Push/pull-schakeluitgang of IO-Link
- Analoge uitgang 4…20 mA

Algemene gegevens
| EAN | 662488058012 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 208.65 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Triangulatie |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 35.8 x 23.5 x 48.5 mm, LM |
| Reikwijdte | 40…80 mm |
| Optische resolutie | 0.002 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 2 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN, analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -10…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Chemisch resistent, Detectie transparante objecten, Vasthouden/vertragen |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Brochure
Configuratiesoftware
Handboek
Aansluittoebehoren
|
RKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626364 |
|
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626388 |