Product CL50PRGB7AQ
LED-signaallamp
Signaalzuil
Bestelnummer: 3810718- Met pieper
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knipperfunctie)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- Bedrijfsspanning: 12…30 V DC
- Stroomverbruik: 150 mA
- Ingangen: PNP/NPN

Algemene gegevens
| EAN | 662488088170 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 241.31 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Lichtsoort | RGB |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Communicatieprotocol | BannerBus (compatibel met Pro Editor) |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Window material | kunststof, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |