Product DXMR90-X1
Netwerkcontroller
4 Modbus RTU-hoofdpoorten
Modbus RTU en Ethernet-interface
Bestelnummer: 3812240- Beschermingsklasse IP67
- Vlakke, compacte behuizing
- Configureerbare LED's
- Logicafuncties, ondersteunt ScriptBasic
- Ondersteunt MQTT, TLS, SSL, HTTPS
- E-mail- en Cloud-functie, tijdschema en datalogger
- Configureerbaar via DXm-configuratiesoftware
- Bedrijfsspanning: 12 ‐ 30 VDC
- In-line RS485-aansluiting, ondersteunt Modbus RTU
- Vier onafhankelijke RS485-interfaces via vier 4-polige M12 × 1 contraconnectoren voor Modbus RTU-masterfunctionaliteit
- Ethernet-interface: M12 × 1 contraconnector, 4-polig, D-gecodeerd
- Ondersteunt Ethernet/IP, Modbus TCP en PROFINET

Algemene gegevens
| EAN | 662488103194 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85176990000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 232 g |
Technische gegevens
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Communicatieprotocol | RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
STP-M12D-406
Verlengkabel, M12 × 1 connector, D-gecodeerd naar RJ45, kabellengte: 1,83 m |
3806414 |
|
STP-M12D-430
Verlengkabel, M12 × 1 connector, D-gecodeerd naar RJ45, kabellengte: 9,14 m |
3806416 |
|
STP-M12D-415
Verlengkabel, M12 × 1 connector, D-gecodeerd naar RJ45, kabellengte: 4,57 m |
3806415 |