Product K50Z-FA2000KD-Q8
Foto-elektrische sensor
3D — Vluchttijd
Met schakeluitgangen
Bestelnummer: 3814468- Beschermingsklasse IP67
- Connector M12 × 1, 5-polig
- Gezichtsveld: 45 × 45° (1657 × 1657 mm bij max. bereik)
- Resolutie: 8 × 8 pixels
- Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- Uitgang 1: PNP/NPN-schakeluitgang, Pulse Pro, IO-Link
- Uitgang 2: PNP/NPN-schakeluitgang, Pulse Pro, schakelbaar
- Configuratie via software

Algemene gegevens
| EAN | 662488141677 |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 86 g |
Technische gegevens
| Functie | 3D - ToF |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Reikwijdte | 20…2000 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., IO-Link Push-pull, PNP/NPN programmeerbaar |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Polycarbonaat (PC), zwart |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Bijzondere kenmerken | Detectie vulniveau |