Product  SI3.5-K10-Y1X

Inductieve sensor

sleufvormig

Bestelnummer: 40490
    • sleufsensor, 10mm hoogte
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Kabelaansluiting
    • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20 voor temperaturen tot +70 °C
    • SIL 2 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 4047101150025
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Bouwvorm sleufsensor
Bouwgrootte 19 x 15 x 10 mm, K10
Sleufbreedte 3.5 mm
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 0.50  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top