Product  BI10-Q14-ADZ32X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4256220
    • rechthoekig, hoogte 14mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • AC 2-draads, 20-250 VAC
    • DC 2-draads, 10-300 VDC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101093858
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 119  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 52 x 30 x 14 mm, Q14
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945006

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top