Product NI4-EG08-AG41X
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4561000- schroefdraad, M8 x 1
- roestvaststaal, 1.4427 SO
- groot detectiebereik
- DC 2-draads, 10...55 VDC
- gepoolde versie
- N.O.-contact
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101150599 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 53 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M8 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 4 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…55 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.30 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4427 SO |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Sn + |
Data Sheets
CAD-bestand
Montagetoebehoren
|
BST-08B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947210 |
|
MW08
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901322 |