Product BI1U-EH04-AP6X-V1331
Inductieve sensor
Bestelnummer: 4602113- gladde behuizing, 4 mm diameter
- roestvaststaal, 1.4427 SO
- Factor 1 voor alle metalen
- Magneetveldvast
- Hoge schakelafstand
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M8 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101339550 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 7 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 4 mm |
| Nominale schakelafstand | 1 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 2.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4427 SO |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | uprox3, Magneetveldvast, Factor 1 |