Product  BI3U-EM08-AP6X-V1131

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4602413
    • schroefdraad, M8 x 1
    • roestvaststaal, 1.4427 SO
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101301564
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Nominale schakelafstand 3 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4427 SO
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox3, Magneetveldvast, Factor 1

Montagetoebehoren

6947210
6945008
6901322

Aansluittoebehoren

6625385

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top